Guidage de câbles sûr et flexible pour les robots à bras articulés KUKA dans la construction aéronautique

La filiale d'Airbus fait confiance aux chaînes d'énergie triflex R et E4/4 sur les axes 1 à 7

Fiche technique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie triflex R 3D; Chaînes d'énergie E4/4
  • Exigences : Alimentation sans panne d'un KUKA 125 - 2 en énergie et en données, sur les axes 1 à 7.
  • Secteur : Construction aéronautique
  • Succès pour le client : La triflex R suit de manière flexible les mouvements complexes du robot à bras articulé. Grâce à un rayon de courbure défini, la durée de vie des câbles et tuyaux guidés est énormément augmentée, contrairement à une gaine de protection de câbles.
Robot industriel dans une installation de production avec câbles et bras robotisé.

Problème

Solution

Robot industriel avec système de guidage des câbles dans une installation de production.
Robot industriel dans un hall de production avec câbles et système de préhension.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique