Changer de langue :

Cet article vector présente un banc d'essai pour les systèmes de guidage autonomes des engins spatiaux. Nos chaînes à rouleaux-e sont encastrées dans le sol et assurent l'alimentation en énergie des systèmes de guidage sur une distance d'environ 75 mètres. Grâce à la faible hauteur de construction, le canal de guidage encastré peut être franchi sans crainte. Une partie du trajet a dû être réalisée sans goulotte, des petits disques guidant ici la chaîne électrique. Une chaîne électrique a également été installée pour le mouvement de rotation du banc d'essai dans la tour. Les systèmes linéaires drylin et les paliers igubal sont également utilisés dans les constructions.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24