Changer de langue :
L'industrie de l'acier utilise de grands fours industriels qui chauffent les cylindres jusqu'à 1000 °C en 240 minutes. La société Bättenhausen Wärmetechnik GmbH à Wetzlar est une entreprise de fabrication moderne spécialisée dans les commandes électriques et les installations de commutation ainsi que dans la construction métallique de ces mêmes fours. Dans le cadre d'un projet, une installation de four entièrement nouvelle a été conçue, qui nécessite environ 79 à 90 minutes pour chauffer les cylindres, soit un tiers du temps habituel.
Étant donné que le four est alimenté en gaz, en air comprimé et en électricité et qu'il nécessite en outre diverses conduites de commande et de mesure, il a fallu trouver un système de guidage pour toutes ces conduites qui soit à la fois flexible et résistant à la chaleur dans l'installation. De plus, le four étant mobile, il fallait utiliser un système particulièrement flexible. C'est pourquoi on utilise aujourd'hui une chaîne d'énergie de la famille E4/00 d'igus.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24