Changer de langue :

iguform S270
Les crémaillères iguform S270 sont désormais disponibles en module 4 jusqu'à une longueur de 1.000 mm pour le montage en continu.
Une reprise personnalisée ou des géométries spéciales souhaitées sont possibles sur demande pour toutes les tailles.
est possible.
Factsheet à télécharger
Vous trouverez toutes les informations techniques dans notre PDF.

Comparaison de poids : iguform S270, aluminium, acier
Le diagramme montre la comparaison de poids entre iguform S270, aluminium et acier.
Il montre que les crémaillères iguform S270 sont jusqu'à 5 fois plus légères que les crémaillères métalliques.

Pièces spéciales
Je ne trouve pas la dimension souhaitée dans la boutique ou j'ai besoin de roues dentées individuelles pour mon application.

Brochure et échantillons gratuits
Commandez dès maintenant vos échantillons gratuits de roues dentées ou téléchargez la brochure sur les roues dentées.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24