Changer de langue :

Dans ce livre blanc, découvrez comment les biellettes sans lubrification sont utilisées dans différentes industries, quelles méthodes d’essai garantissent la qualité et à quoi ressemblent les applications réussies en pratique.

Nos paliers appliques séparables igubal révolutionnent le montage d'arbres dans les environnements de production confinés. Remplacez des rotules en quelques secondes au lieu d’heures et bénéficiez d’une absence totale d’entretien grâce à l'absence de lubrification. Lisez dans ce livre blanc comment la technologie avancée des paliers améliore les performances de votre machine et prévient efficacement les pannes.

Des pédales de simulation de course précises et projets solaires durables aux tondeuses autonomes sur fairway et aux rovers lunaires : le magazine numérique « igubal in practice » (en anglais) présente les 20 applications igubal les plus passionnantes issues du concours manus 2025 – avec des solutions sans entretien qui simplifient les processus, économisent de l’énergie et établissent de nouvelles normes.

Qu’est-ce qui rend les calottes igubal spéciales ? Quels avantages offrent-elles par rapport aux solutions classiques, quel matériau convient à quelle application et quelles sont les limites de charge ? Le guide numérique fournit des informations concises sur les matériaux, les avantages, les dimensions, les données de charge et les applications possibles.

Dans notre livre blanc, vous apprendrez comment surmonter les défis liés à l’utilisation de pisteurs solaires à un seul axe. Malgré la poussière, la chaleur et les rayons UV, vous pouvez garantir des performances optimales et un entretien minimal sur une période de 25 ans. Téléchargez dès maintenant le livre blanc et façonnez activement l’avenir de l’énergie solaire !
Connaissez-vous déjà nos produits et souhaitez-vous directement consulter la sélection dans la boutique en ligne ou commander ?

En seulement trois étapes, vous pouvez avec les paramètres de votre application, déterminer des recommandations de produits adaptés et calculer la durée de vie.
Vous y trouverez les informations les plus importantes, des technologies, ainsi que les questions et réponses concernant les rotules lisses igubal.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24