Changer de langue :
Les éléments de palier igubal peuvent être utilisés sans problème dans des environnements difficiles. Dans un environnement humide ou mouillé, les roulements résistent à la corrosion et aux acides et bases faibles. Les températures d'utilisation vont de -40 à +200°C. L'insensibilité à la saleté doit également être soulignée, car même en présence de salissures extrêmes, les paliers lisses des éléments de palier igubal se passent de joint. Cela vaut aussi bien pour les poussières fines que pour les grosses saletés.

X = température [ºC]
Y = pourcentage de résistance à la traction [%]
Influence de la température sur la résistance maximale à la traction des rotules igubal
| Température d'application en °C | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Version HT | Produits alimentaires | |
| minimum | -30 | -40 | -30 |
| maximum, en continu | +80 | +200 | +100 |
| maximum, courte durée | +120 | +240 | +110 |

Les éléments de palier igubal peuvent être utilisés avec des tolérances différentes en fonction de l'application. Dans le programme standard, ils sont conçus avec un grand jeu de palier, ce qui permet un fonctionnement sûr même à des vitesses circonférentielles élevées. L'alésage de la bague intérieure est toléré selon E10. Les arbres doivent être tolérés entre h6 et h9. Vous trouverez les tolérances dans le tableau. N'hésitez pas à nous contacter si des tolérances plus étroites ou plus larges sont souhaitées pour les roulements.
| Dimension nominale [mm] | Tolérance | |
|---|---|---|
| La pige calibrée traverse | La pige calibrée se bloque | |
| 0-3 | x,01 | x,05 |
| > de 3 à 6 | x,02 | x,07 |
| > 6 jusqu'à 10 | x,02 | x,08 |
| > 10 jusqu'à 18 | x,03 | x,10 |
| > 18 jusqu'à 30 | x,04 | x,12 |
| > 30 jusqu'à 50 | x,05 | x,15 |
Tant la calotte de roulement en iglidur W300 que le corps en igumid G sont résistants aux bases faibles, aux acides faibles ainsi qu'aux carburants et à tous les types de lubrifiants. L'absorption d'humidité d'igubal est d'environ 1,3 % en poids dans un climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de 6,5%. Ceci doit être pris en compte en cas d'influences environnementales correspondantes. Pour une plus grande résistance aux produits chimiques, la version HT peut être utilisée.
Toutes les indications à température ambiante [20°C]
| Agent | Tenue | ||
|---|---|---|---|
| Standard | Version HT | Produits alimentaires | |
| Alcools | + à 0 | + | |
| Hydrocarbures | + | + | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + | + | + |
| Carburants | + | + | |
| Acides faibles | 0 à - | + à 0 | 0 à - |
| Acides forts | - | + à - | |
| Lessives faibles | + | + | + |
| Lessives fortes | 0 | + |
Autres avantages
La capacité de charge des éléments de palier igubal sans entretien est très élevée à des températures ambiantes normales. Les éléments de palier igubal supportent des forces élevées tout en ne pesant qu'un cinquième des corps de palier métalliques traditionnels. Les excellentes propriétés d'amortissement sont dues au fait que le matériau plastique du palier en deux parties peut absorber les vibrations, contrairement à l'acier.
Lors de l'utilisation, il faut toutefois tenir compte des propriétés spécifiques du plastique telles que la dépendance à la température et le comportement au fluage. C'est pourquoi il convient de vérifier au cas par cas la capacité de charge des rotules dans le cadre d'un essai pratique, en particulier en cas de charges permanentes élevées, de faibles vitesses de charge et de températures élevées.
Un avantage important des éléments d'appui igubal sans entretien réside dans le fait que les mouvements de rotation rapides de l'arbre supporté ont lieu directement dans la calotte d'appui en iglidur W300. L'avantage de ce palier lisse plastique/acier réside dans le fait que des vitesses élevées sont possibles même en fonctionnement à sec. En tenant compte des charges radiales, des vitesses de glissement maximales allant jusqu'à 0,5 m/s sont possibles en rotation.
Les mouvements angulaires des paliers sphériques se produisent en revanche sur le diamètre extérieur sphérique de la calotte du palier.
Les éléments de palier igubal sans entretien permettent également des mouvements linéaires de l'arbre.
| Type de filet | Pas [mm] |
|---|---|
| M 2 | 0,40 |
| M 3 | 0,50 |
| M 4 | 0,70 |
| M 5 | 0,80 |
| M 6 | 1,00 |
| M 8 | 1,25 |
| M 10 | 1,50 |
| M 10 F | 1,25 |
| M 12 | 1,75 |
| M 12 F | 1,25 |
| M 14 | 2,00 |
| M 16 | 2,00 |
| M 16 F | 1,50 |
| M 18 | 1,50 |
| M 20 | 1,50 |
| M 20 | 2,50 |
| M 22 | 1,50 |
| M 24 | 2,00 |
| M 27 | 2,00 |
| M 30 | 2,00 |
Vous connaissez nos produits et souhaitez consulter la sélection de la boutique en ligne ou commander directement ?

En seulement trois étapes, vous pouvez déterminer des recommandations de produits adaptées, y compris leur durée de vie, à l'aide des paramètres de votre application.
Vous trouverez ici les informations les plus importantes, les technologies ainsi que les questions et réponses sur les rotules igubal.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24