Changer de langue :
Les combinaisons de chapesigubalselon DIN 71752 se composent d'une chape avec boulon et circlip ou d'une chape avec boulon rabattable à ressort. Elles sont pourvues d'un filetage intérieur et extérieur ainsi que d'un filetage à droite et à gauche.
En combinaison avec les têtes articulées igubal de la série de dimensions E, on obtient des articulations qui sont utilisées dans tous les secteurs - entre autres dans l'industrie alimentaire, le secteur de l'emballage, la technique de traitement des déchets, la technique d'automatisation et l'industrie automobile. Les chapes sont résistantes à la corrosion, aux produits chimiques, à la saleté, à la poussière et aux rayons UV et conviennent pour des températures comprisesentre -40 et +120 °C, sans pour autant perdre leurs propriétés de fonctionnement et leur résistance à l'usure.

Secteurs industriels typiques et domaines d'application
Vous connaissez nos produits et souhaitez consulter la sélection de la boutique en ligne ou commander directement ?

En seulement trois étapes, vous pouvez déterminer des recommandations de produits adaptées, y compris leur durée de vie, à l'aide des paramètres de votre application.
Vous trouverez ici les principales informations, les principales technologies ainsi que des questions et des réponses sur les rotules lisses igubal.