Apiro®: Kit moteur DC pour engrenages à crémaillère

Mécanisme à crémaillère et pignon Apiro avec moteur CC sur fond blanc.

Données techniques

Référence Couple nominal du moteur DC [g]Vitesse nominale moteur DCNombre max. Avance [mm/s]Max. Force du pousseur [N]Poids [g]
RL-A51.0144 0,13501502,5480
RL-A51.0145 0,31125012,5480
RL-A51.0146 0,51908025,0720

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Durabilité

Un robot saisit une pièce avec des tuyaux dans une application d’automatisation.

Domaines d'application de l'automatisation low cost

Couverture du magazine LCA avec un bras robotique et un portable sur fond blanc.

Télécharger le magazine LCA

Pince robotique et modules d’axe pour l’automatisation, montrés sous plusieurs vues.

Vers la boutique pour l'automatisation low cost

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique