Changer de langue :

iglidur® SG03 Palier lisse avec joints en feutre
Le joint en feutre du palier lisse SG03 empêche la saleté et la poussière de pénétrer dans la zone du palier et protège ainsi l'arbre et le palier lui-même contre l'usure et la défaillance prématurée.
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique.Apprenez-en plus sur le sujet.
C'est pourquoi nous avons développé les paliers lisses iglidur SG03.
Grâce à leur fonctionnement à sec sans lubrification, les paliers lisses iglidur® sont généralement insensibles à la saleté et à la poussière. En effet, dans la plupart des applications, la saleté ne reste pas longtemps dans le palier mais peut s'écouler à travers.
Toutefois, cet effet n'est plus suffisant dans les applications où la saleté est très présente, comme dans les machines de construction ou les appareils agricoles. Dans ce cas, un regraissage permanent permet souvent de repousser la saleté hors du palier.
Avec le nouveau système d'étanchéité iglidur® SG03, vous pouvez renoncer à la lubrification tout en maintenant la saleté et la poussière à l'écart du palier. Vous faites ainsi des économies en supprimant les points de graissage, les rainures de graissage coûteuses et les systèmes de suivi complexes, et vous profitez des avantages des matériaux de paliers lisses iglidur®.
Tous les matériaux iglidur se composent de trois éléments : Des polymères de base, des fibres et des charges, des lubrifiants solides, grâce auxquels les roulements en matériaux iglidur ne nécessitent ni entretien ni lubrification. Comme un matériau universel ne peut pas remplir toutes les fonctions avec la même efficacité, il existe différents matériaux iglidur. Pour chacun d'entre eux, la composition des trois composants et le champ d'application sont différents.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24