Palier lisse ECO H, résistant aux températures et aux produits chimiques

Pour les environnements très corrosifs et chauds

Palier lisse iglidur ECO H avec symbole de recyclage.

Améliorer la technique

  • Convient pour des vitesses extrêmement élevées
  • Très faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance à l'usure sous l'eau
  • Très grande résistance aux fluides
  • Résistance aux charges élevées (>60 N/mm²)

Réduire les coûts

  • Réduit les coûts en diminuant les arrêts prématurés et les frais de maintenance
  • Rentable, grâce à la réutilisation de matières premières déjà traitées

Preuves

  • Testé en laboratoire d'essai

Durabilité

Brochure nouveautés interactive

Boîte d’échantillons igus avec paliers lisses iglidur et cartes d’échantillons dans un emballage.

Boîte d'échantillons

Paliers lisses iglidur de différentes tailles avec une loupe sur la structure du matériau.

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique