...universel et low cost...

Palier lisse iglidur ECO A180
Améliorer la technicité
  • Faible absorption d'humidité
  • Haute résistance aux fluides
  • Résistance à la pression des bords
  • Résistance aux chocs et aux coups
  • Résistance à la saleté et à la poussière
Baisser les coûts
  • Réduit les coûts en diminuant les arrêts prématurés et les frais de maintenance
  • Rentable, grâce à la réutilisation de matières premières déjà traitées
Preuves
  • Testé sur nos propres bancs d'essai à l'intérieur et à l'extérieur.
  • Paramètres de test : mouvement pivotant de 50°, arbre chromé dur Cf53, p = 100 N/mm², v = 0,01 m/s
Durabilité

Brève présentation des nouveautés des matériaux iglidur ECO

Entretien avec un technico-commercial itinérant igus

Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller et vous aider.

Brochure nouveautés interactive (en anglais)

Brochure nouveautés interactive (en anglais)

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique