Paliers lisses dans les applications Heavy Duty

En comparaison : paliers métalliques lubrifiés et paliers lisses autolubrifiants igutex®

Banc d’essai pour charges élevées avec dispositif d’essai métallique et manomètre au laboratoire.

Paramètres de test

Aperçu des résultats des tests

Arbre et roulement en acier en test.

Palier en acier 16MnCr5, trempé

  • Lubrifié toutes les 4 heures (état non sollicité)
  • Abandon après env. 10.000 cycles
  • Usure massive des arbres
Arbre et palier en bronze en essai.

Roulements en bronze

  • Lubrifié toutes les 4 heures (état non sollicité)
  • Abandon après env. 10.000 cycles
  • Usure massive des roulements
Arbre et palier métal-polymère en test.

Palier métal-polymère

  • Lubrifié toutes les 4 heures (état non chargé)
  • 50.000 cycles atteints
  • Usure massive des roulements et des arbres
Arbre et palier composite en fibres igutex TX1 en essai.

Paliers lisses igutex TX1 d'igus

  • Testé en fonctionnement à sec
  • 50.000 cycles atteints
  • Faible usure
  • Meilleur résultat du test

iglidur® et igutex® Paliers lisses soumis à un test d'usure avec différentes charges

Diagramme montrant l’usure en µm/km de paliers lisses à 45 MPa pour deux matériaux et iglidur.

Diagramme de l’usure des paliers lisses à 75 MPa avec trois matériaux et des valeurs comparatives.

Diagramme de l’usure d’un palier lisse à 100 MPa avec trois groupes de matériaux comparés.

Plus d'informations sur le fonctionnement sans lubrification des points d'appui pour charges lourdes

Brochure sur les points d’appui sans lubrification avec une couverture igus et des pages intérieures ouvertes sur les matériaux de roulements.

Points d'appui sans lubrification dans les machines de chantier

  • Fonctions importantes de la lubrification des paliers lisses
  • Raisons pour passer à des paliers lisses non lubrifiés
  • Délimitation : paliers lisses non lubrifiés iglidur® vs. paliers métalliques lubrifiés
  • Fonctionnement des paliers lisses autolubrifiants
  • Ce qu'il faut prendre en compte lors du passage à des paliers lisses fonctionnant à sec
Brochure iglidur Heavy Duty avec couverture et pages intérieures ouvertes sur des solutions industrielles.

Brochure Heavy Duty

  • Entretiens avec nos experts du développement
  • Aperçu des matériaux pour les paliers lisses pour charges élevées
  • Comment fonctionnent les matériaux iglidur et igutex ?
  • La lubrification - un défi pour l'industrie
  • Développement durable des produits
  • Exemples d'applications pratiques
Fiche d’information sur la nitrocarburation gazeuse avec montage d’essai, échantillons comparatifs et tableau des résultats.

Factsheet - Nitrocarburation gazeuse

Fiche technique sur la cire de protection anticorrosion avec résultats d’essais sur l’usure et la force.

Factsheet - éviter un ajustement serré réduit

Fiche d’information sur le blocage axial des coussinets lisses cylindriques, avec quatre variantes illustrées.

Factsheet - Blocage axial pour paliers lisses cylindriques

Fiche d’information igus sur le concept d’étanchéité avec feutre, avec schémas et exemples de produits.

Factsheet - Concepts d'étanchéité avec du feutre

Fiche technique igus sur le montage des paliers lisses igutex par ajustement serré, congélation et chauffage.

Factsheet - Montage des paliers lisses igutex

Différents procédés de lubrification : Avantages et exigences

Sans graisse

Avantages igus

  • Durée de vie plus longue
  • Pas de défaillance due à un manque de lubrification
  • Moins d'exigences sur la qualité des arbres
  • Prix
  • Pas d'entretien nécessaire
  • Pas de système de lubrification nécessaire (trous de lubrification, rainures, conduites, pompe à graisse, lubrification centralisée)
  • Pas d'apport de graisse dans l'environnement

Configuration rapide

  • Arbre/réceptacle protégé contre la corrosion nécessaire
  • Selon les conditions d'utilisation, un joint d'étanchéité peut être utile pour protéger le système d'une entrée massive de saletés.

Lubrification initiale

Avantages igus

  • Durée de vie plus longue
  • Pas de défaillance due à un manque de lubrification
  • Moins d'exigences sur la qualité des arbres
  • Prix
  • Pas d'entretien nécessaire
  • (Presque) aucun rejet de graisse dans l'environnement

Configuration rapide

  • Coût de la lubrification unique de l'arbre et du logement lors du montage
  • Un joint d'étanchéité est utile pour que la graisse introduite une seule fois reste dans le système pendant toute la durée de fonctionnement.

Lubrification régulière

Avantages igus

  • Durée de vie plus longue
  • Pas de défaillance due à un manque de lubrification
  • Moins d'exigences sur la qualité des arbres
  • Prix
  • Frais d'entretien réduits grâce à des intervalles plus longs possibles

Configuration rapide

  • Frais de lubrification
  • Système de lubrification complet (trous de lubrification, rainures, conduites, pompe à graisse, lubrification centralisée)
  • Plan d'entretien régulier (mise à disposition de lubrifiant, personnel)

Nos matériaux pour les applications lourdes sans lubrification

Palier lisse iglidur Q noir sur fond blanc.

iglidur Q

Palier lisse iglidur Q2 détaché sur fond blanc.

iglidur Q2

Douille lisse iglidur Q3E en plastique noir.

iglidur Q3E

Douille lisse igus en igutex avec fond supprimé.

igutex TX1

Douille igutex d’igus, détourée sur fond blanc.

igutex TX2

Palier lisse igutex TX3 d'igus, présenté en forme cylindrique.

igutex TX3

Références

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Véhicule chenillé avec bras de travail qui soulève une plateforme dans la neige devant une forêt.

Demarko

Roue de véhicule avec flanc de pneu poussiéreux sur un véhicule utilitaire.

Ship & Yacht Engineering Ltd.

La grue en A soulève de lourdes pièces de navire dans le port.

Thaler GmbH & Co. KG

Chargeuse Thaler avec accessoire frontal dans la cour.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique