Changer de langue :
Nos paliers lisses en iglidur et igutex avec joint en feutre empêchent la saleté et la poussière de pénétrer dans le point de logement. Cela protège l’arbre et le palier contre l’usure et une défaillance prématurée.
La saleté et la poussière imposent une lourde charge aux paliers lisses et à l'arbre. C'est pourquoi nous avons développé le concept de sécurité supplémentaire pour nos paliers lisses iglidur autolubrifiants : des joints en feutre. Placés sur la collerette du palier, ces joints empêchent la saleté de pénétrer, réduisant ainsi les interventions d'entretien et les arrêts de la machine.
Les systèmes d'étanchéité en feutre innovants de nos paliers lisses iglidur et paliers composites à fibres igutex
Avec le système novateur de joint en feutre dont sont dotés nos produits iglidur et igutex, il n'est plus besoin de lubrification car la saleté et la poussière n'ont aucune chance de se fixer au palier. Vous faites des économies en raison de la suppression de systèmes de graissage complexes tout en profitant des avantages des matériaux pour paliers lisses iglidur et igutex.

Les paliers lisses iglidur® sont généralement insensibles à la saleté et à la poussière en raison de leur fonctionnement à sec sans graisse. Cela s'explique par le fait que la saleté ne reste pas longtemps au niveau du palier sur les applications, et qu'elle peut se disperser.
Dans les applications très exposées à la saleté, cet effet n'est toutefois plus suffisant. Ici, un ajout permanent de lubrifiant contribue souvent à expulser constamment la saleté du logement.
Le palier lisse iglidur avec joint en feutre permet de se passer de lubrification tout en retenant la saleté et la poussière à l'extérieur du logement. Vous économisez ainsi des systèmes de graissage coûteux et préservez l'environnement.

Milieu d'essai : talc
Vitesse de rotation : 33 tr/min
A gauche:
palier lisse sans concept d'étanchéité
- passage du milieu d'essai après 30 minutes
A droite :
palier lisse avec concept de joint SG03
- Aucun passage du fluide de test après 24 heures

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24