Changer de langue :
On distingue deux types d'acier inoxydable utilisés dans la technologie d'entraînement linéaire, à savoir l'acier inoxydable X46/X90 et l'acier inoxydable 304L/316L. Le X46/X90 est un acier inoxydable trempé alors que le 304L/316L ne l'est pas.

Les guidages des modules et axes linéaires en inox trempé sont généralement proposés en combinaison avec des systèmes à billes et des guidages à roulements. Les billes en métal dans le système de guidage ont alors besoin d'un matériau associé résistant afin d'éviter qu'elles ne se grippent. L'inox trempé, comme par ex. AISI 420, inox X90, X105, a une teneur en carbone relativement élevée (supérieure à 0,5 %) afin de permettre tout simplement la trempe. Ce traitement joue sur la résistance à la corrosion de l'inox trempé. Le graissage nécessaire pour les systèmes à circulation de billes et les guidages à roulements porte en lui un risque de contamination des produits, une contamination qui doit être évitée dans de nombreux domaines.

Palier lisse (à gauche sur l'image) vs. système à billes (à droite sur l'image).
L'inox non trempé est certes moins dur en raison de sa plus faible teneur en carbone mais il est par contre nettement plus résistant à la corrosion ou aux produits de nettoyage et aux agents chimiques agressifs. L'inox non trempé étant toutefois moins bien adapté à une combinaison avec les systèmes à circulation de billes et les guidages à roulements, il est alors fait appel à un système à paliers lisses. A l'effet ponctuel des forces sur le matériau des rails se substitue alors un effet superficiel des forces. La sollicitation du rail linéaire se répartit sur une plus grande surface et évite ainsi l'usure du matériau.
Avantages des films lisses par rapport aux systèmes à circulation de billes
Les films lisses en polymères hautes performances utilisés par igus sont sans graisse, ils sont sans entretien et constituent ainsi le partenaire idéal des modules linéaires en inox. La combinaison entre palier et axe linéaire en inox est utilisée dans certaines applications en raison des avantages qu'offre le système d’entraînement linéaire.
L'acier inoxydable est particulièrement recherché lorsque l'utilisation de lubrifiants est interdite et que les composants d'une machine sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires, des produits de nettoyage puissants, voire des produits chimiques. Pour réduire les tâches d'entretien et de nettoyage à un minimum, igus a mis au point des modules et axes linéaires dédiés, les axes linéaires drylin en inox.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24