Changer de langue :
Les robots légers, ou robots LBR, sont des assistants industriels qui ressemblent à des bras humains. Grâce à leur faible poids, les robots peuvent être transportés rapidement et de manière flexible d'un poste de travail à l'autre et intégrés dans le processus de travail en cours. Les robots légers d'igus® sont particulièrement légers et avantageux. Cela est dû au fait que les engrenages et les éléments de liaison sont fabriqués en polymères haute performance. Le plastique permet une production particulièrement avantageuse des pièces. Nous faisons profiter nos clients de cet avantage de production sous la forme de prix bas.
Les travaux monotones permanents, les travaux dans une zone dangereuse et les travaux dans une position corporelle défavorable (par exemple, les travaux au-dessus de la tête, les travaux dans des espaces confinés) ne conduisent pas seulement rapidement à la fatigue des collaborateurs, ils sont également la cause d'une insatisfaction croissante. Ces deux éléments sont souvent à l'origine d'erreurs qui peuvent entraîner des coûts de traitement des réclamations, des arrêts de travail ou des réparations. Les robots légers effectuent de manière fiable les tâches monotones et difficiles sur le plan ergonomique et libèrent les collaborateurs pour des tâches plus qualifiées. Ces bras robotisés peu coûteux peuvent également être utilisés efficacement dans les petites entreprises, où ils peuvent par exemple les utiliser pour équiper des machines, prélever des pièces, emballer des marchandises ou effectuer des contrôles de qualité.

igus® propose non seulement des bras de robot complets avec ou sans commande, mais aussi des pièces détachées. De l'articulation du robot à l'actionneur ou à la commande. Les composants sont modulaires : Chaque pièce peut être fabriquée et remplacée individuellement. Cela permet par exemple d'étendre de manière flexible des systèmes existants. La combinaison de la construction légère et de la modularité est unique dans le domaine de la robotique.
Les coûts des robots de construction légère standard d'igus se situent entre 1.000 et 5.000 euros, commande comprise. Le logiciel de commande est gratuit et ne nécessite pas de licence.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24