ReBeL au restaurant

Economiques et compacts : réducteurs modulaires pour la robotique de service

ReBeL : articulations individuelles entièrement intégrées

Réducteurs modulaires ReBeL
  • jusqu'à 5 x plus rapide à intégrer que les réducteurs sans commande
  • jusqu'à 8 x plus de couple que le RL-S-17
  • 2 tailles de construction
  • 25% plus léger que les réducteurs ondulés courants sur le marché
Réducteurs modulaires ReBeL
  • A: sortie avec encodeur et bride de fixation
  • B: engrenage ondulé en plastique optimisé sur le plan tribologique
  • C: moteur DC sans balais (rotor extérieur)
  • D: platine de commande du moteur CAN-BUS

Deux tailles, une idée : des réducteurs à arbre entièrement intégrés

Réducteur ReBeL taille 80
  • Diamètre extérieur : 80 mm
  • hauteur : 58 mm
  • Poids : 330 g
  • Max. Couple de sortie : 2,5 Nm
  • Couple nominal : 2 Nm
  • Vitesse de rotation en sortie : 10 1/min
  • Rapport de transmission : 50:1
  • Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles/min.
  • Référence : RL-SE-80-50-XXXX
Réducteur Rebel taille 105
  • Diamètre extérieur : 105 mm
  • hauteur : 66 mm
  • Poids : 900 g
  • Max. Couple de sortie : 20 Nm
  • Couple nominal : 15 Nm
  • Vitesse de rotation en sortie : 10 1/min.
  • Rapport de transmission : 70:1
  • Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles/min.
  • Artikelnummer: RL-SE-105-70-XXXX

Programmer gratuitement en amont et tester l'application

Articulation ReBeL

Domaines d'application de l'automatisation low cost

Applications d'automatisation low cost

Configurateur de cobots

Configurateur ReBeL

Boutique d'automatisation à bas prix

Icone boutique en ligne