Changer de langue :
Un robot de collage assure l’application automatique de colles et de produits étanchants, de peinture ou de mousses isolantes. Les avantages sont évidents :
Les domaines d’utilisation des robots de collage sont très variés et ne sont pas liés à des secteurs d’activité. La modularité des composants robotiques igus vous permet de réaliser presque toutes les opérations de collage et de les adapter selon vos besoins. Nous vous conseillons volontiers quant au type de robot convenant le mieux à votre opération de collage et d’étanchéité.
Configurez votre robot de collage en 5 étapes simples :
Dans l’usine Volkswagen à Emden, en Allemagne, un robot à bras articulé robolink® est utilisé pour la production de la Passat B8 PA.
Pour coller des isolants acoustiques sur la console de la batterie, deux filets de colle sont appliqués par le robot de collage afin d’éviter tout travail manuel fastidieux de la part du personnel et d’améliorer la qualité du collage.
La société tapofix GmbH de Wolfsburg (Allemagne) utilise un portique cartésien 3 axes igus pour l’application précise de mastic.
Le dosage parfait et la pose plus rapide du mastic par le robot permettent d’éviter une opération manuelle fastidieuse et chronophage. Des capacités de production plus élevées et un traitement de qualité constante en sont le résultat.
De la colle peut être appliquée avec précision à l’aide du système universel d’application et de dosage LOCTITE et d’un portique cartésien 3 axes igus. Une reproductibilité élevée peut être obtenue grâce à la précision de la trajectoire du portique et à la pression parfaitement adaptée du système de dosage.

Configurer une solution d’automatisation en ligne
Vous avez besoin d’aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :