Changer de langue :
Les robots permettent de mettre en œuvre de nombreux domaines d'application différents. Il est par exemple possible d'automatiser efficacement le nettoyage en plus du positionnement et du pick and place. Nos systèmes robotisés sont précis et d'une qualité constante. La grande modularité selon le principe modulaire rend Low Cost Automation si universelle. Selon l'application, il est possible de composer une solution individuelle à partir du système modulaire et de la compléter par d'autres produits. Outre les moteurs pas à pas traditionnels ou étanches igus®, les articulations de robot peuvent être combinées avec d'autres moteurs ou des entraînements pneumatiques. Le système modulaire n'est pas non plus lié à une commande spéciale et offre ainsi la plus grande liberté possible lors de la planification et de la mise en œuvre des processus d'automatisation.
Les pièces qui sont par exemple couvertes d'huile de coupe sont nettoyées par le Robolink DP à l'aide d'un jet d'eau avant d'être traitées. Pour ce faire, le robot est équipé d'une lance de nettoyage qui lui permet de nettoyer même les trous les plus étroits. Le Robolink DP est équipé de moteurs et d'engrenages adaptés aux projections d'eau.
Il n'est parfois pas nécessaire de recourir à une technique complexe et coûteuse pour automatiser à peu de frais des étapes de processus simples et soulager les collaborateurs. Le robot de polissage d'igus s'intègre facilement et se distingue par des coûts maîtrisables.
L'automatisation peut aussi être une chose à faire chez soi. Dans les aquariums d'eau salée en particulier, un bon éclairage contribue à ce que les algues colonisent les vitres en quelques jours. Pour que l'aquarium reste agréable à regarder et à présenter, les vitres doivent être nettoyées tous les quelques jours.