Changer de langue :
La vente automatisée 24h/24 offre à vous et à vos clients, des avantages incomparables. Placez un grand nombre de produits dans vos distributeurs automatiques et profitez d’une vente 24h/24. Les robots peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. Ils permettent d’automatiser efficacement des tâches de positionnement et de contrôle qualité mais aussi la manipulation de produits dans des distributeurs. Nos systèmes robotiques prennent les produits avec précision et avec une qualité constante et les déposent ensuite à l’endroit souhaité. Construisez des distributeurs automatiques modulaires et économiques à l’aide de notre système robotique modulaire. Tirez profit de nos composants sans graisse dotés d'une longue durée de vie, de notre robotique légère et compacte ainsi que d’un montage très simple.
La mission d’un pharmacien consiste à conseiller ses clients quant à leurs médicaments. Ils passent toutefois beaucoup de temps à aller chercher des médicaments. Le système de délivrance des médicaments aide les pharmacies à automatiser de façon économique.
Le distributeur automatique cadeaux gravés au laser allie la production d’articles personnalisés à une automatisation adaptée au marché de masse. Le distributeur peut être équipé de différents types de paiement ou être utilisé gratuitement sur validation préalable. Il a donc tout d’un distributeur automatique tout en pouvant également être utilisé pour des fêtes d’entreprise ou sur des salons.
Le distributeur de capsules Nespresso est le parfait reflet de l’image de la marque. Ce distributeur automatique haut de gamme a caractère exclusif, associe qualité et modernité. La technologie qu’il renferme n’a pas pour autant besoin d’être coûteuse. Les composants automatisation low cost ont permis de créer une expérience d’achat qui reste raisonnable d'un point de vue économique.
Vous avez besoin d’aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24