Changer de langue :
Les robots permettent de mettre en œuvre de nombreuses applications différentes. Outre les tâches classiques de pick & place ou de palettisation, il est également possible d'automatiser efficacement le contrôle qualité. Les avantages des systèmes robotisés dans le contrôle qualité sont leur précision et leur qualité fiable : toutes les opérations peuvent être répétées avec exactitude. Les processus de contrôle peuvent varier fortement en fonction du produit et du secteur. Les robots igus sont basés sur un système modulaire et peuvent donc être adaptés de manière flexible à votre application. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le type de robot le mieux adapté à votre processus.
Dans le cadre de son contrôle qualité automatisé, l'application vérifie entre autres si les montres atteignent la durée de fonctionnement minimale. Pour cela, vous utilisez un portail spatial d'igus et une caméra. Ainsi, toutes les horloges peuvent être approchées individuellement et contrôlées par l'image de la caméra.
Le système de contrôle en fin de ligne de production était composé de moyens traditionnels. Une solution efficace pour le contrôle des blocs d'alimentation était nécessaire. L'ensemble de ce cycle de contrôle est désormais pris en charge par le robot. L'opérateur peut se consacrer à d'autres activités pendant ce temps. Le robot transmet des résultats de mesure objectifs, ce qui améliore la qualité du contrôle.
Pour mesurer la force de résistance lors de la découpe avec des couteaux de cuisine professionnels, un dispositif de mesure a été construit, qui permet d'effectuer une coupe constante à travers un papier de référence. La force de résistance indique alors dans quel état se trouve la lame et si celle-ci doit encore être retouchée à un endroit.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24