Carte de pilotage dryve

Unité d’entraînement igus dryve avec connecteurs numérotés en haut et en bas.
  • Pas besoin de logiciel ni d ́installation d ́application, mise en service rapide
  • carte de pilotage possible par smartphone (navigateur), tablette ou ordinateur portable
  • Interface simple et intuitive, carte de pilotage installée en quelques minutes
  • Compatibilité avec de nombreuses commandes industrielles (par exemple Siemens S7 / Beckhoff). Plus d’informations...
  • Pour moteurs DC, EC et pas à pas
  • Produit économique

Tester dryve carte de pilotage

Les carte de pilotage en détail

Utilisation immédiate

Commande simple

Standards industriels

Haut niveau technologique

Vidéos

Données techniques


Tension nominale alimentation logique

tension nominale alimentation de charge

Types de moteur

Courant continu moteur

Courant de crête moteur

Puissance délivrée charge

Courant de sortie pour sorties numériques

Frein de maintien

Capteur rotatif

Entrées numériques

Sorties numériques

Entrées analogiques

Interfaces

Modes de service

Modes de déplacement

Label CE selon CEM directive

Température ambiante

Humidité relative de l'air

Température maximale de la partie alimentation

Température du palier

Degré de protection

Fonctions de protection

Fixation

P x l x h en mm (avec connecteur et éléments de fixation)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique