Composants propres et fluides pour le secteur de l’impression

Améliorer la technicité & baisser les coûts avec des plastiques en mouvement pour l'industrie de l’imprimerie

Les avantages de nos produits

  • Sans graissage, sans corrosion ni entretien pour un usage 24/7
  • Insensibilité à la poudre d’impression et à la poussière de papier
  • Amortissement des vibrations et mouvements fluides
  • Réduction de l'espace de montage et du poids
  • Disponible sur stock
  • Economiques
  • Système complet ou composants individuels à partir de l'unité
  • Livraison rapide et montage simple
  • Durée de vie élevée et calculable
Imprimantes grand format

Produits phares pour l'industrie de l'imprimerie

Chaîne porte-câbles E6.1

Chaîne porte-câbles E6.1

  • Silencieuse et peu de vibrations
  • Précision et dynamisme élevés
  • Intérieur lisse ménageant des câbles
Câble chainflex CF9

Câble de commandes chainflex CF9

  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure TPE très résistante à la flexion
  • 4 ans de garantie
Guidage linéaire drylin W

Guidages linéaires drylin W

  • Grande rigidité
  • Insensibilité à la saleté grâce au fonctionnement à sec
  • Simple montage, sans entretien
Palier lisse iglidur G avec et sans collerette

Paliers lisses iglidur G

  • Grande résistance à l’usure
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Économiques
Roulements à billes en polymères xiros

Roulement à billes en polymères xiros

  • Jusqu’à 40 % d’économies par rapport aux paliers métalliques
  • 100 % sans graisse
  • Résistance aux températures comprises entre -40 °C et +80 °C
Paliers à semelle igubal

Rotules lisses igubal

  • Plus légères que les paliers métalliques (jusqu’à 80 %)
  • Fonctionnement à sec à faible frottement
  • Résistance à la poussière et à la saleté

Applications réalisées avec succès

Chaîne porte-câbles à faibles vibrations pour une grande qualité d’impression dans une imprimante grand format

Imprimante grand format

Guidages des câbles pour l’alimentation fiable en supports d’impression pour imprimantes grand format

Système d'alimentation Heleva

Rouleaux avec roulements à billes xiros 100 % sans lubrifiant

Rouleaux avec roulements à billes xiros dans une imprimante d'étiquettes de sécurité

Entraînement à vis sans entretien dans un scanner de livres

Scanner de livres

Brochure pour la technique d’impression

Brochure sur la technique d'impression

Outils en ligne igus

Tablette avec outils en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique