Matériaux pour roulements à billes : xirodur®

B180 - une machine polyvalente et économique

Propriétés du matériau d’un produit igus avec des barres pour la température, la résistance chimique, l’absorption d’humidité, la résistance à l’usure
  • Durée de vie la plus longue
  • Large gamme de produits
  • Faibles valeurs d'usure
  • Bonne résistance aux produits chimiques et aux températures moyennes
Panneau comparatif des propriétés du matériau : température, résistance chimique, absorption d’humidité, résistance à l’usure et indice de prix.

A500

  • Résistance à la température
  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Produit spécial
  • Pour les applications sous vide et en autoclave
Comparaison des propriétés du matériau avec des barres pour la température, la résistance chimique, l’absorption d’humidité, la résistance à l’usure e

F180

  • Matériauà dissipation antistatique
  • Favorise la dissipation des charges électrostatiques indésirables
Tableau des propriétés du matériau avec des barres pour la température, la résistance chimique, l’absorption d’humidité, la résistance à l’usure et l’

F182

  • Conducteur électrostatique
  • Résistance de surface (résistance de passage <104 Ωcm) plus faible que xirodur F180
Comparaison des propriétés du matériau avec des barres pour la température, la résistance chimique, l’absorption d’humidité, la résistance à l’usure e

C160

  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Matériau à faible coût par rapport au A500
  • Faible absorption de fluides

S180

Tableau des propriétés du matériau montrant la résistance chimique, l’absorption d’humidité et la résistance à l’usure.
  • Le polyvalent en noir pour les pièces visibles
Tableau des propriétés du matériau : résistance à la température, aux produits chimiques, à l'humidité, à l'usure et indice de prix.

MT180

  • Tous les composants individuels avec USP classe VI // DIN EN ISO 10993
  • Pour l'utilisation dans la technique médicale
Diagramme à barres des propriétés du matériau : température, résistance chimique, absorption d’humidité, résistance à l’usure et indice de prix.

F500

  • Idéal pour une utilisation dans l'industrie des semi-conducteurs
  • Conducteur électrostatique avec résistance de contact <104 Ωcm
  • Résistant aux températures de -50 à +150 °C
  • Extrêmement résistant aux produits chimiques

S180LF

Tableau des propriétés du matériau montrant la résistance chimique, l’absorption d’humidité et la résistance à l’usure.
  • Faible dégagement de gaz (low fogging)
  • Spécialement conçu pour les intérieurs automobiles
  • Formes de construction spéciales possibles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique