Changer de langue :
Rad9 est LE magasin de vélos en Suisse orientale lorsqu'il s'agit de conseil, de service et de vélos de qualité supérieure de marques connues. L'entreprise s'est mise à la recherche de supports de montage adaptés à leurs nouveaux postes de montage. Bien qu'ils aient envisagé différents élévateurs et supports de montage, aucun ne répondait à leurs exigences spécifiques. Ils ont donc décidé de développer un Velolift selon leurs propres spécifications. Ils les développent avec nos produits igus sans lubrifiants. Avec le rail double drylin® W et le boîtier linéaire, le MAX Velolift a vu le jour.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24