CF6

7 raisons qui font qu'un câble est durable

1ère raison : élément central résistant à la traction

Elément de noyau résistant à la traction
  • Remplissage de la cavité au centre
  • Absorption des forces dans la conduite pendant le mouvement

2e raison : toron de cuivre

Cordon en cuivre
  • Conduction durable du courant électrique
  • Combinaison parfaite du diamètre des fils individuels, du nombre de fils et de la longueur optimale des chocs

3e raison : isolation des fils

Isolation des conducteurs
  • Isolation fiable et durable des conducteurs entre eux
  • Matériau particulièrement résistant à l'abrasion - PVC, TPE & XLPE

4e raison : câblage de faisceaux

Toronnage
  • Câblage à pas particulièrement court
  • Câblage en faisceau à partir de 12 conducteurs, afin d'équilibrer de manière optimale les forces de traction et de poussée.

5e raison : enveloppe intérieure

Toronnage
  • Extrudé de manière à remplir le gousset
  • Guidage de la structure de câblage dans le sens longitudinal
  • Fondation de l'écran

6e raison : parapluie

Blindage
  • Protection CEM élevée
  • Couverture extrêmement élevée
  • L'angle de tressage plat assure la mobilité des fils de blindage

7e raison : enveloppe extérieure

Gaine extérieure
  • Protection contre les influences environnementales telles que l'huile, les rayons UV et la saleté
  • Matériaux très résistants à l'abrasion pour de bonnes propriétés durables dans la chaîne énergétique - PVC, PUR & TPE

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets chainflex®, readychain® & isense®

06.76.47.55.39Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique