Montage d'essai : Ligne de bus CFBUS

Numéro d'essai : 5006aDurée de vie : 41 millions de mouvements
Type de ligne : ligne de données CFBUS.052 (ligne Ethernet)Rayon de courbure : 100 mm (facteur 9,8 x d)
Type de ligne : ligne de bus

L'objectif de ce test était d'examiner l'espérance de vie du CFBUS.052 dans une chaîne électronique d'un rayon de 100 mm.

application cfbus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique