Changer de langue :

Le "câble du septième axe", c'est quoi exactement ? Cette ligne trouve son application sur un robot lorsqu'il est monté sur un axe linéaire. Le robot habituel, mobile dans plusieurs dimensions, a 6 axes pour réaliser sa séquence de mouvements pour l'application. L'ordre de comptage est pour ainsi dire du pied du robot, en commençant par l'axe 1, jusqu'à l'axe 6 sur la "main" du robot. En raison du mouvement de torsion, des câbles de robot sont utilisés sur ces axes. Si le robot doit se déplacer sur une chaîne de production parce que son processus de travail dure plus longtemps que le temps de cycle dont il dispose à son emplacement, il est monté sur un axe linéaire. Cet axe s'appelle le 7e axe et peut mesurer plusieurs mètres de long. Le robot doit bien entendu être alimenté en énergie et en signaux. En outre, les données doivent également être renvoyées à la commande. Le robot a pour ainsi dire besoin d'une ligne de rallonge qui tienne durablement dans la chaîne linéaire nécessaire. Cette ligne est appelée ligne du septième axe et sa structure est très complexe, car elle doit transporter de nombreux signaux différents.
Chaque fabricant de robots utilise différentes combinaisons de conducteurs et de sections en fonction du robot. Ces combinaisons dépendent de l'entraînement et du système de mesure du robot. Ainsi, un robot FANUC doit être alimenté différemment d'un robot KUKA ou d'un robot ABB. Même au sein d'un même fabricant, les robots utilisent des câbles différents en fonction de leur conception. Dans la série CFSPECIAL.792, nous avons représenté les modèles courants. Une utilisation individuelle est ainsi possible, même pour de petites quantités. Comme le robot est généralement connecté, nous livrons les câbles confectionnés à la longueur souhaitée. Il suffit de nous indiquer le type de robot concerné et nous vous proposerons une solution prête à brancher.

Connaissez-vous nos outils en ligne ?
Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul durée de vie et commande en ligne

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24