De la chaîne porte-câbles directement aux câbles... Moteurs et câbles de commandes répertoriés

Nouvelles sections CF
Câbles d’alimentation flexibles pour moteurs et de commandes homologués UL

De la chaîne d'énergie directement sur le chemin de câbles... Câble de moteur et de commande listé

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1,5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2,5)C14,0144279
CF33.UL.40.04 (4G4,0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6,0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
CF150. UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1,5)C11,089175

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique