Changer de langue :

Avec cinq chaînes triflex® intégrées, le nouveau TRM offre de la place pour un grand nombre de conduites et autres fluides. De forme compacte (Ø extérieur 1.300 mm, hauteur inférieure à 1 mètre), il permet de réaliser un angle de rotation de 1.800° en toute sécurité.




En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24