Changer de langue :

Azub Bike est une entreprise tchèque spécialisée dans la fabrication de vélos couchés. Son premier modèle de trike haut de gamme, le TRIcon 26, a remporté en 2015 le prestigieux prix "Trike of the Year 2015" grâce à une finition de première classe, une direction stable et une fourche arrière innovante avec un moyeu de 157 millimètres de large. Toutes les connaissances et les détails techniques ont été intégrés dans le nouveau modèle Ti-Fly, dont la suspension avant en titane aéronautique spécial en fait un poids plume robuste.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24