Module linéaire à courroie crantée performant pour le transport des fûts vers le soutirage

Avec 700 caisses par heure, il faut trouver un axe linéaire robuste et fiable.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : axe linéaire drylin ZLW, palier lisse iglidur, palier linéaire drylin, technologie isense pour la surveillance de l'état.
  • Exigences : L'installation KHS a une capacité de 700 fûts de keg par heure et avait donc besoin d'un axe compact, robuste et performant pour la manutention des kegs. En outre, une disponibilité et une durée de vie élevées étaient requises.
  • Secteur : Industrie des boissons
  • Un succès pour le client : L'utilisation d'un axe à courroie dentée drylin ZLW de grande dimension a permis de créer une installation robuste, appréciée des clients de KHS pour sa flexibilité. L'axe linéaire s'accommode également très bien de l'absorption de forces transversales élevées lors de la manipulation de tonneaux.

Problème

Solution

Les installations fonctionnent de manière stable et sont robustes. Les utilisateurs apprécient leur flexibilité. L'axe linéaire s'accommode également très bien de l'absorption des forces transversales élevées lors de la manipulation des tonneaux.

Sebastian Eckes

Constructeur chez Krones

Figure 1 : Avec l'Innokeg AF-C Transversal, KHS a développé une installation de nettoyage et de remplissage particulièrement flexible pour les fûts.

Photo 2 : Nous avons livré à KHS l'axe linéaire de deux mètres de long et pesant 126 kilogrammes sous forme d'unité prête à être installée.

Figure 3 : Vue générale de l'axe. En bas, on peut voir les unités de préhension pour les cônes pesant jusqu'à deux fois 80 kilogrammes.

Figure 4 : La combinaison d'un triple entraînement par courroie crantée et de doubles guidages linéaires avec des éléments de glissement drylin peut également supporter les forces transversales élevées exigées.

Figure 5 : une sécurité axiale intelligemment conçue et facile à démonter permet de remplacer rapidement les feuilles de glissement dans les paliers du boîtier.

Figure 6 : Les axes des stations de levage se déplacent également sans lubrification à l'aide de roulements linéaires en acier inoxydable drylin.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique