Changer de langue :








Dans le nouveau statut, la couleur vert vif indique que tout va bien et qu'il n'y a pas lieu d'agir.

On voit bien ici que l'indicateur d'état dépasse les entretoises d'ouverture dans le nouvel état.

Après de nombreux cycles, les premières couches colorées ont été abrasées. Les traces d'abrasion sont clairement visibles.

Le processus avancé a mis à nu la couche rouge. En un coup d'œil, il est désormais possible de constater qu'il est nécessaire d'agir.


... nous montrons comment l'état de l'indicateur évolue au fil du temps. Après une utilisation intensive, la couche rouge devient visible. Elle indique qu'une action est nécessaire. Par exemple, un entretien au moment optimal ou un remplacement nécessaire.
| Référence | Prix unitaire | 
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | 39,00 € | 
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | 39,00 € | 
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | 39,00 € | 
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | 39,00 € | 
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | 39,00 € | 
Avec notre package gratuit superwise Basic, vous avez déjà accès à notre portail en ligne. Vous y trouverez toutes vos applications en un coup d'œil, vous pourrez gérer votre maintenance sur le portail en ligne et vous recevrez un aperçu de la durée de vie basée sur des données statistiques sous forme de message d'état. Et lorsque la durée de vie restante atteint 10 %, nous vous proposons un service Next en temps voulu. Vous pouvez ainsi planifier le remplacement de la chaîne électronique sans stress. Il vous suffit de nous faire savoir que vous souhaitez être inscrit au service de base superwise et vous êtes déjà inscrit.

Le service superwise Silver est inclus dans l'achat des modules i.Sense et de la ComBox. Les informations sur le profil de mouvement réel sont enregistrées et précises, le calcul du pourcentage de la durée de vie et les plans de maintenance en fonction de l'utilisation sont calculés avec précision pour votre installation. Dans les environnements difficiles d'accès ou dangereux, la possibilité de surveillance et de commande à distance peut simplifier considérablement la manipulation. Et si ça ne marche pas ? Des anomalies apparaissent ? La poussière et la saleté augmentent les forces de traction/poussée ? Un objet entrave le mouvement de la chaîne ? Tout est possible. Avant que le pire n'arrive, nous vous contactons et, en cas de besoin, nous nous rendons rapidement chez vous.

Dans le service superwise Gold, nous mesurons les informations sur l'état de votre chaîne électronique. À partir du feed-back de votre installation, nous pouvons établir un pronostic encore plus précis et dynamique de sa durée de vie et formuler des recommandations et une planification de maintenance précises, au point près. Le service superwise Gold est supporté à distance, les mises à jour de sécurité sont ainsi effectuées automatiquement. Le service est intégré dans la structure de réseau (OT) existante sur place.

Grâce à la mesure précise et aux données des capteurs, nous pouvons savoir quand le produit est proche de la fin de vie prévue. Votre chaîne électronique utilisée - notre responsabilité. Dans le service Platine, cela signifie que vous bénéficiez d'un service complet. Nous nous chargeons de l'entretien, des inspections et du remplacement de la chaîne en cas de besoin. Le service Platine nécessite un abonnement mensuel. Il n'y a pas de frais supplémentaires.

i.Cee dans la pratique
Stations d'épuration et exploitation des eaux usées |Grues portuaires et à conteneurs | Manutention & Manutention de produits en vrac
Transmission des données au sein du réseau local de votre entreprise (i.Cee:local) ou via le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

... pour les concepts de maintenance prédictive
Le module i.Cee offre de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion préventive des services, qui planifie les maintenances régulières en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans ce livre blanc, vous apprendrez :

... grâce à la réduction des temps d'arrêt avec igus i.Cee
Dans la production automobile, les chaînes de montage ne s'arrêtent jamais. Les bras robotisés collaborant pour le montage et les travaux de soudure sont utilisés en permanence, tout comme les composants qui les alimentent en énergie et en données. C'est précisément dans ce type d'environnement que les concepts intelligents de type maintenance prédictive prennent tout leur sens. Qu'il s'agisse d'un nouveau projet pour l'industrie 4.0 ou d'un retrofitting axé sur l'efficacité, nos solutions smart plastics sont disponibles sous forme de modules universels et peuvent être adaptées individuellement à chaque installation.