Insensibilité totale à la corrosion & produits chimiques

30 % de usure en moins et 30 % de durée de vie en plus

Nos produits en inox dans le entraînement à vis

Tige filetée en métal détourée.

Vis hélicoïdale

  • Inox inox 304
  • 30 % de durée de vie en plus
  • Rendements plus élevés et usure réduit
  • Sens du filet : droite, gauche et à deux sens
Guidage linéaire Drylin détouré avec profilé en plastique denté.

Vis trapézoïdales

  • Inox inox 304
  • Acier C151.0401
  • Absorption de forces axiales élevées
  • Sens du filet : droite, gauche et à deux sens
vis à billes dryspin avec filetage métrique.

Vis métriques

  • Inox inox 304
  • Standard pour la plus grande compatibilité
  • Sens du filet : droite

Améliorer la technicité avec la technologie dryspin

Rendement élevé et faible usure

Comparaison de la géométrie standard et dryspin avec des flancs de dents plus raides et anguleux, ou plus plats et arrondis.

Nos procédés de fabrication pour les vis dryspin

Le filetage par roulage, notre procédé standard

Le filetage par tourbillonnage : pour les cotes spéciales

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique