Changer de langue :

Le espace de montage peut vite devenir le facteur restrictif lors du choix de la chaîne porte-câbles et des câbles. Sont requises ici des chaînes porte-câbles de petite taille aussi capables de bien fonctionner dans des espaces réduits. Nos chaînes porte-câbles mini mises au point à cet effet ont été conçues de manière à pouvoir être utilisées sans problème dans les petits espaces de montage. La nouvelle génération de notre chaîne E2.1 micro séduit par un faible poids et une structure compacte. Elle se distingue également par sa stabilité et son ouverture facile.
Industries et applications types : Génie mécanique général, machines de métrologie, manipulation en tout genre, etc.

Génération plus robuste pour les tout petits espaces de montage

Pour les tout petits espaces de montage avec de toute petites hauteurs intérieures

Très facile à remplir et économique

Petit et très stable

Ouverture et fermeture ultra rapide par « fermeture à glissière »

programme de recyclage chainge pour chaînes porte-câbles
Contribuez à la réduction des déchets en polymère et à l’amélioration du recyclage dans le secteur industriel.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24