SCARA Cable Solution en matériau standard + ESD

Solution câble Scara sur un Epson

Configuration simple et rapide d'un robot SCARA

Configurateur SCARA Cable Solution 1ère étape

Réalité augmentée pour SCARA Cable Solution

Réalité augmentée

Bureau 2D SCARA Cable Solution

Version 2D Desktop

Explication du système en moins de 30 secondes

  • Les guidage de l’énergie pour robots Scara
  • Adaptable aux différents modèles Scara
  • Comprend la guidage de l’énergie de la axe 1 jusqu’à la vis à billes
  • La section nominale de la Scara Cable Solution (partie intérieure) est actuellement disponible en 29 mm
  • Sections nominales de 23 mm et 36 mm en préparation
  • Approvisionnement en pièces de rechange garanti (commande des pièces une à une)
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Comment fonctionne la Scara Cable Solution ?

rib_1 porte-câbles

La Scara Cable Solution dans le laboratoire de tests igus

Montage de la SCARA Cable Solution

Exemple de codes référence

Côté point mobile

Elément de liaison

Côté point fixe

Exemples d’applications

Support horizontal

Support vertical

Questions fréquentes sur la SCARA Cable Solution

  • e-rib rend le gaine annelée stable
  • Renforcement du raccord aux deux extrémités du système
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Câbles chainflex®

Câbles chainflex

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Système prêt à l'emploi readychain

Site web robotique

Site web robotique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique