Changer de langue :
Nos guidages hybrides allient matériaux innovants et technologie de pointe pour fournir des solutions durables et sans entretien. Les guidages hybrides drylin ont un niveau sonore jusqu’à 4 fois moins élevé que celui de patins métalliques grâce aux polymères hautes performances igus. Ils sont aussi sans graisse et sans entretien ce qui permet de réduire les coûts. Nos roulements à billes n'ayant besoin d'aucun graissage, il n’y a aucun risque de salissement pour l'utilisateur.
On fait appel à des roulements à billes lorsque le mouvement doit se faire avec la résistance la plus faible possible, ces derniers ayant une faible résistance au frottement.
igus combine paliers hybrides et paliers lisses, profitant ainsi de leurs avantages. Il existe différents types de roulements à billes tels que les butées axiales ou les roulements à rouleaux coniques.



En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24