Changer de langue :
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Recherche fondamentale
Pour un projet de recherche fondamentale dans le domaine de la physique des astroparticules, le système de mouvement d’un télescope doit être aussi léger et petit que possible. De plus, l’ensemble du système est installé au sommet d’une île canarie (accessibilité difficile) et doit avoir une durée de vie de 15 ans. Par conséquent, un système sans graisse avec un entretien limité était nécessaire.
Un dispositif d’étalonnage était monté sur une table XY. Cette table se compose de deux rails linéaires parallèles de 2,4 m (ZLW-1040) reliés à un troisième rail linéaire de 2,2 m (ZLW-1080). L’installation a été réalisée dans une caméra Tcherenkov de 3 x 3 m d’un télescope d’une distance focale de 16 m. Un total de 9 télescopes NectarCAM 9 de l’ensemble Array(Observatoire du réseau du télescope Tcherenkov) sont équipés.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24