Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Bras robotisé robolink®


Nos robots à bras articulé robolink DP peuvent être utilisés de manière flexible en fonction de vos besoins. Ils disposent de 5 degrés de liberté et peuvent être équipés ou non d'une carte de pilotage. Le robolink DP peut être utilisé pour des applications nécessitant une précision de 0,5 mm avec une charge de 3 kg maximum. Ce type de robot à bras articulé est généralement utilisé pour des fréquences > 7 s. Le robot est noir, la couleur standard. Une couleur individuelle est possible sur demande. Le logiciel igus Robot Control correspondant peut être téléchargé gratuitement au préalable et est disponible en version avec commande dans l'armoire électrique ou en version sur rail DIN. Nos composants robotiques robolink sont fabriqués en grande partie en polymères tribo-optimisés igus qui permettent de baisser considérablement les coûts.
Bras robotisé robolink en application

Caractéristiques techniques du bras articulé robolink

Puissance

Charge utile maximum de
3 kg

Portée

Portée maximale de 790 mm

Articulations

Jusqu'à 5 degrés de liberté

Vitesse

Vitesse
maximale de 7 picks / min

Précision

Reproductibilité de ±0,5 mm

Durée de vie en cycles

Au moins un
million de cycles

Nos bras robotisés robolink

robolink RL-DP-5 | 5 degrés de liberté (DOF) | Portée de 790 mm

5 degrés de liberté (DOF) | Portée de 790 mm

  • Charge utile de 3,0 kg maximum
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • Degrés de liberté : 5
  • Vitesse : 7 picks/min
  • Durée de vie minimum : 1 million de cycles
Acheter maintenant
robolink RL-DP-5-SW | 5 degrés de liberté (DOF) | Portée de 790mm | Protection contre les éclaboussures

5 degrés de liberté (DOF) | Portée de 790mm | Protection contre les éclaboussures

  • Charge utile de 2,0 kg maximum
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • Degrés de liberté : 5
  • Vitesse : 7 picks/min
Acheter maintenant
robolink RL-DCi-5s-M | 5 degrés de liberté (DOF) | Portée de 680 mm

5 degrés de liberté (DOF) | Portée de 680 mm

  • Charge utile de 0,5 kg maximum
  • Portée de 680 mm maximum
  • Degrés de liberté : 5
  • Vitesse : 6 picks/min
  • Durée de vie minimum : 1 million de cycles
Acheter maintenant

Plus d'informations sur le bras robotisé robolink

Nouveautés automation low cost 2023

Brochure nouveautés 2023

Vous trouverez toutes les nouveautés pour l'automatisation low cost regroupées dans notre brochure interactive. (en anglais) 

 
Visionner
Configurateur pour robolink

Configurateur

Les configurateurs d'automatisation low cost vous permettent de concevoir des produits sur mesure. Découvrez maintenant le configurateur dédié aux bras robotisés robolink.
 
Configurer
Logiciel igus Robot Control iRC

Logiciel igus Robot Control iRC

  • Un pilotage unique pour toutes les cinématiques
  • Solutions de plug & play pour une familiarisation rapide
  • Logiciel de pilotage intégré inclus
  • Modèles de programmes
Plus d'informations

Domaines d'applications des solutions d'automatisations

Blog

L’industrie de la robotique en effervescence

L’industrie de la robotique en effervescence

Malgré les conséquences de la pandémie du coronavirus, le marché mondial de la robotique continue de battre des records.
 
Lire l'article

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.