ReBeL au restaurant

Economiques et compacts : réducteurs modulaires pour la robotique de service

ReBeL : articulations individuelles entièrement intégrées

Réducteurs modulaires ReBeL
  • jusqu'à 5 x plus rapide à intégrer que les réducteurs sans commande
  • jusqu'à 8 x plus de couple que le RL-S-17
  • 2 tailles de construction
  • 25% plus léger que les réducteurs ondulés courants sur le marché
Réducteurs modulaires ReBeL
  • A: sortie avec encodeur et bride de fixation
  • B: engrenage ondulé en plastique optimisé sur le plan tribologique
  • C: moteur DC sans balais (rotor extérieur)
  • D: platine de commande du moteur CAN-BUS

Deux tailles, une idée : des réducteurs à arbre entièrement intégrés

Réducteur ReBeL taille 80

Taille 80

  • Diamètre extérieur : 80 mm
  • hauteur : 58 mm
  • Poids : 330 g
  • Max. Couple de sortie : 2,5 Nm
  • Couple nominal : 2 Nm
  • Vitesse de rotation en sortie : 10 1/min
  • Rapport de transmission : 50:1
  • Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles/min.
  • Référence : RL-SE-80-50-XXXX
Réducteur Rebel taille 105

Taille 105

  • Diamètre extérieur : 105 mm
  • hauteur : 66 mm
  • Poids : 900 g
  • Max. Couple de sortie : 20 Nm
  • Couple nominal : 15 Nm
  • Vitesse de rotation en sortie : 10 1/min.
  • Rapport de transmission : 70:1
  • Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles/min.
  • Artikelnummer: RL-SE-105-70-XXXX

Programmer gratuitement en amont et tester l'application

Articulation ReBeL
Applications d'automatisation low cost

Domaines d'application de l'automatisation low cost

Configurateur ReBeL

Configurateur de cobots

Icone boutique en ligne

Boutique d'automatisation à bas prix

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique