Changer de langue :

... disponibles en stock !
Pour les utilisateurs qui souhaitent configurer eux-mêmes leur interface individuelle, il existe désormais des kits Module Connect avec trois ou quatre entrées de câbles.
Ils se composent de boîtiers porteurs, de passe-fils, d'inserts d'étanchéité et de serre-câbles. Les accessoires, tels que les verrouillages simples et doubles ainsi que les éléments de fixation, peuvent être commandés en fonction de l'application. Les inserts de contact pour la configuration individuelle sont également disponibles directement chez igus !

... Module Connect
Grâce au principe modulaire simple, il est possible de configurer un point de connexion/déconnexion individuel sous forme de module à partir de plusieurs boîtiers de connecteurs. Chaque boîtier peut être équipé de jusqu'à quatre connecteurs différents.
Les boîtiers peuvent ensuite être assemblés, ce qui permet des variations de modules presque illimitées en largeur et en hauteur. Grâce à la forme plate du boîtier, le Module Connect est très peu encombrant et permet une haute densité de contacts pour chaque application.

... igus readychain
Lors de la production de machines et d'installations, il y a toute une série de raisons d'opter pour des chaînes d'alimentation pré-confectionnées :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24