80 % de temps de travail en moins grâce à readychain

Les chaînes d'énergie préconfectionnées permettent de gagner de la place et du poids dans cette série de machines-outils.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie de type E4.1L, chaîne d'énergie de type E4/light, toutes deux réalisées sous forme de readychain préconfectionné, câbles chainflex.
  • Exigences : La machine occupant à peine sept mètres carrés, les chaînes devaient également trouver leur place dans un espace de montage réduit. Elle devait en outre être montée rapidement.
  • Secteur : Construction de machines-outils
  • Succès pour le client : Les chaînes pré-confectionnées permettent au client d'économiser 80 % du temps de travail lors de l'installation. La première machine équipée de la readychain est déjà en service depuis plus de 18 mois, 24 heures sur 24 et six jours sur sept, et ce sans aucun problème.
Machine-outil UGrind 800 DD

Problème

Solution

Le cœur de l'UGrind 800 S (configuration standard) est la tête multifonctions qui permet la rectification extérieure, intérieure et plane, le tournage extérieur, intérieur et le dressage de face ainsi que la mesure.

Pour assurer une alimentation sûre en énergie et en fluides de la tête multifonctionnelle, des câbles et des chaînes d'énergie igus sont utilisés, déjà montés avec des connecteurs sur l'axe z. La tête multifonctionnelle est équipée d'un système d'alimentation en énergie et en fluides.

Dans l'axe x également, on trouve une chaîne énergétique de la série E14 déjà confectionnée. L'utilisation des readychains a permis à DVS Universal Grinding GmbH d'économiser 80 pour cent de son temps de travail.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique