Les ponts transbordeurs permettent de desservir des voies parallèles dans des dépôts ou en extérieur, pour wagons, voitures-pilotes et locomotives. Lorsque le pont transbordeur est en mouvement, une alimentation en énergie sûre doit être garantie en permanence, par exemple avec des signaux ou une console de commande. Des câbles chainflex sont utilisés afin de garantir le bon fonctionnement sur la durée du pont transbordeur malgré son usage fréquent. Ces câbles ont été mis au point pour les applications en mouvement et les sollicitations élevées. Il est fait appel à des chaînes porte-câbles igus pour le guidage sûr des câbles lors du mouvement du pont transbordeur. Elles augmentent encore la durée de vie des câbles. Les câbles tout comme les chaînes porte-câbles peuvent être utilisés à de tout petits rayons de courbure qui permettent un montage très compact.
Les chaînes porte-câbles en polymères et les câbles chainflex résistent sans problème aux intempéries et à la saleté. Ils peuvent aussi être utilisés sans réserves pour les courses longues ou pour les applications en autoportance. igus propose également des readycable , qui sont des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées avec câbles et connecteurs. Elles peuvent être montées directement sur le pont transbordeur.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24