L'emplacement sous le wagon requiert une protection efficace contre les projections de pierres. Les câbles doivent aussi être guidés de manière sûre afin que les batteries puissent être sorties sans problème pour l'entretien. C'est pour cela que l'on fait souvent appel à des chaînes porte-câbles et à des câbles robustes pour les ensembles de batteries des trains. Les deux composants sont également disponibles sous forme de readychain . Une readychain est une chaîne porte-câbles préconfectionnée qui renferme les câbles nécessaires.
Les chaînes porte-câbles igus se distinguent par un très faible poids. Elles sont aussi conçues pour être robustes et durables. Combinées aux câbles chainflex , elles forment un duo peu sensible aux défaillances qui permet d'éviter les ruptures de câbles et autres effets tire-bouchon. Les câbles chainflex extrêmement robustes peuvent être utilisés avec de tout petits rayons de courbure et ont été mis au point pour les torsions. Les câbles chainflex sont aussi garantis 36 mois. Les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex sont aussi disponibles en une variante conforme à la norme EN 45545.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24