Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Contrôle qualité automatisé avec un robot


Les robots peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. Ils permettent d'automatiser efficacement des tâches de positionnement et de contrôle qualité mais aussi le contrôle de la qualité. Nos systèmes robotiques sont précis et fournissent une qualité constante. Les opérations sont reproductibles avec une grande exactitude. Les contrôles de la qualité se font en règle générale à un rythme élevé et exigent en même temps une grande précision. Les processus de contrôle peuvent aussi varier considérablement en fonction du produit et du secteur, ce qui exige une grande flexibilité des machines utilisées. L'automatisation low cost offre des solutions économiques et modulaires pour les contrôles de qualité automatisés.

Contrôle qualité en horlogerie

L'application de contrôle qualité automatisé vérifie entre autres si les montres atteignent la durée de fonctionnement minimum. Elle fait appel à un portique cartésien 3 axes igus et à une caméra. Le portique passe sur chaque montre qui est vérifiée à l'aide de la caméra.
  • Sans graisse pour éviter toute contamination
  • Solution flexible en adaptant la taille du portique
  • Utilisation d'effecteurs terminaux au choix
  • Contrôles économiques grâce à l'utilisation de solutions d'automatisation low cost
Application

Contrôle qualité dans le secteur électronique

Le système de contrôle en bout de la ligne de production faisait appel à des moyens conventionnels. Une solution efficace était nécessaire pour le contrôle d'alimentations électriques. Le cycle de contrôle est maintenant assuré par le robot dans son intégralité. L'opérateur peut s'acquitter d'autres tâches pendant ce temps. Le robot fournit des résultats de mesure objectifs, ce qui améliore la qualité du contrôle.
  • Résultats constants
  • Contrôle précis des pièces
  • Réduction de l'opération manuelle
  • Intégration économique et amortissement rapide
Application

Contrôle qualité dans la production de couteaux

Un système de mesure a été construit pour mesurer la résistance lors de la coupe avec des couteaux de cuisine professionnels. Il permet d'effectuer une coupe identique dans un papier de référence. La résistance mesurée indique alors l'état de la lame et si elle a besoin d'être retravaillée à un endroit donné.
  • Le système permet de détecter les plus petits écarts.
  • Mesures comparables
  • Plus d'écarts dus aux mesures faites à la main
  • Amortissement rapide grâce à des robots économiques
Application


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.