Poursuite fiable avec des paliers à semelle igubal dans des suiveurs solaires

Suiveurs solaires d'Axiom Research Labs
  • Ce qui était nécessaire : Paliers à semelle pour les paliers des profilés carrés qui supportent les modules solaires.
  • Exigences : faible frottement, résistance aux UV, absence de corrosion, absence de lubrification et d'entretien.
  • Secteur : Énergies renouvelables, photovoltaïque
  • Succès pour le client : les paliers verticaux ESQM d'igubal, avec une durée de vie garantie de 25 ans, sont l'alternative parfaite aux paliers métalliques qui nécessitent une lubrification/maintenance régulière et présentent un problème de corrosion. Les rotules robustes entièrement en plastique avec une calotte sphérique à faible frottement compensent les défauts d'alignement et permettent un mouvement léger durable, sans lubrification, corrosion ni entretien. Grâce à leur conception en deux parties, ils sont rapides et faciles à installer.

Boîte d'échantillons PV gratuite

Boîte d'échantillons Solar

NOUVEAU : igubal ESQM

igubal ESQM 2.0

Problème

Solution

Dans le cadre d'un projet pilote de démonstration, Axiom Research Labs a converti avec succès environ 140 kW d'une installation existante aux paliers ESTM d'igubal à Pavagada, dans l'État indien de Karnataka.

Les roulements sont faciles à monter et compensent facilement les alignements dus, par exemple, à un sol inégal.

Testés avec succès en laboratoire pour leur résistance aux UV et à l'usure, les paliers solaires ont une durée de vie garantie de 25 ans.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique