Paliers lisses et rotules résistants aux fluides dans le robot de nettoyage solaire

L'appareil de nettoyage Jacket Crawler en action

Problème

Solution

"Afin d'éviter l'usure entre les deux matériaux et d'augmenter ainsi la durée de vie de la machine de nettoyage, nous avons décidé d'utiliser des paliers lisses iglidur P d'igus".

Andreas Grochowiak

Directeur général de TG hyLIFT GmbH

Nettoyage des installations solaires : un défi pour les exploitants

Le hyCLEANER black SOLAR est utilisé sur le stade de football Stade de Suisse à Berne. Il y nettoie régulièrement plus de 12 000 mètres carrés de surface solaire. (Source : TG hyLIFT GmbH)
L'hyCLEANER se déplace au moyen de roues sur deux courroies dentées en plastique, recouvertes de bandes spéciales qui développent leur adhérence sur la surface mouillée.

Roulements en polymère sans lubrifiant pour un stockage sûr

Palier à bride pour une utilisation en milieu humide

Pour compenser les défauts d'alignement dans le logement des brosses, les constructeurs ont eu recours à un palier à bride carré en matériaux plastiques hautes performances sans lubrifiant d'igus.
Gerald Voß (à gauche), conseiller technique de vente d'igus, en compagnie d'Andreas Grochowiak (à droite), directeur de TG hyLIFT GmbH.

Une utilisation mondiale réussie

iglidur P

Palier lisse iglidur P

igubal EFSM

igubal ESFM-Bride

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique