Machine de placage : les paliers lisses en polymère maîtrisent les charges extrêmes et les températures élevées

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses dans les machines de placage, plus précisément sur le palier de la barre de pression pour les mouvements de rotation et de pivotement.
  • Exigences : Résistance aux températures élevées, à la saleté, à la poussière et à la pression.
  • Secteur : Industrie du bois
  • Succès pour le client : les paliers lisses iglidur sont moins chers à l'achat que les paliers traditionnels, répondent aux exigences techniques du client et minimisent les frais de service, garantissant ainsi une longue durée de vie.
Machine de placage avec panneau de commande et plusieurs supports de pièces.

Problème

Solution

"C'est également en raison de sa résistance à la corrosion et de son insensibilité à l'abondante poussière de bois que l'utilisation des paliers iglidur G est dans ce cas le premier choix pour nous".

Michael von Mutius

Directeur adjoint de la construction chez Heinrich Kuper GmbH

La pièce maîtresse : les barres de pression adhésives

Composant d’une machine de placage avec carter de protection et unité d’entraînement à l’intérieur.

La poutre doit rester mobile

Stockage sans entretien

Intérieur d’un ensemble de machine avec moteur, réducteur et câbles dans une machine à placage.

Résistant à la corrosion et à la poussière

Dessin technique d’un composant de machine à placage avec plusieurs vues et convoyeur à rouleaux.

Utilisation à long terme avec des valeurs de frottement constantes

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique