Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Catalogue en ligne de paliers lisses polymères iglidur® aux cotes qui varient des standards - sélection de produits

Information importante :

Vous trouverez ici des formes classiques avec ou sans collerette et des rondelles très proches des cotes standard du catalogue standard sans leur être totalement identiques. La distinction se fait par le diamètre de la collerette, l'épaisseur de la paroi, la longueur, etc... Vous allez peut-être y trouver le palier adéquat. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous. Nous trouverons ensemble une solution.

Paliers Lisses en tribopolymères

L´idée principale ? Eviter toute lubrification et réduire l´entretien tout en baissant les coûts et en augmentant la durée de vie, pour des produits tous disponibles sur stock et expédiés rapidement. Les polymères iglidur® ont été largement testés quant à leur comportement à l´usure, leur coefficient de frottement et leurs autres propriétés importantes. Ils constituent le noyau technologique de tous les produits igus®. Les Paliers Lisses Polymères igus® en iglidur® représentent le passage de la simple douille en polymère à un composant de machine testé et donc évaluable.

Les standards

Vous pouvez couvrir presque toutes les applications pour paliers lisses non graissés fonctionnant à sec avec l´un des six produits standard iglidur® G, W300, J, L100, X et M250. Ils couvrent à eux six une vaste gamme allant des applications en milieu extrêmement sale (iglidur® M250) aux conditions d´utilisation impliquant un contact avec des produits chimiques et 250°C (iglidur® X). Dans ce groupe, l´iglidur® G fait office de décathlonien éprouvé capable d´obtenir des résultats supérieurs à la moyenne dans tous les domaines. Au total, ce sont plus de 2.000 tailles qui sont à votre disposition sur stock. Pour tous ceux qui veulent trouver facilement un palier adapté, pour les "acheteurs occasionnels" et tous ceux qui attachent de l´importance à une grande variété de tailles disponibles à partir de l´unité.
palier

iglidur® G

Le palier à tout faire : le palier lisse en iglidur® le plus vendu au monde

iglidur® J

Le spécialiste des mouvements rapides et lents : polyvalent en emploi continu, aussi pour les arbres tendres

iglidur® M250

Épais et robuste: Excellent amortissement des vibrations

iglidur® W300

L´endurant : durée de vie élevée, même avec des arbres tendres

iglidur® X

La solution high-tech : résistant aux produits chimiques et aux températures jusqu´à +250 °C


Autres paliers universels

Ce groupe rassemble des matériaux iglidur® pouvant être utilisés de façon quasi universelle dans des conditions normales (température, agents, etc.). Parmi eux, l´iglidur® GLW et l´iglidur® J4 en particulier permettent des solutions économiques dans le domaine des grandes séries. L´iglidur® P a un potentiel semblable à celui de l´iglidur® G avec toutefois une absorption d´humidité nettement plus faible, ce qui constitue un avantage en milieu humide.

iglidur® P

Polyvalent, même en milieu humide

iglidur® J4

résistant à l´usure et économique

iglidur® GLW

Matériau économique résistant à la compression pour les grandes séries


Les endurants

Même si chaque Palier Lisse en iglidur® est optimisé en terme d´usure, les matériaux de ce groupe se distinguent comme les produits standard iglidur® J et iglidur® W300 par des taux d´usure particulièrement bas et donc, en d´autres termes, par des durées de vie élevées. En plus des différences au niveau de la durée de vie absolue et du prix, ils se différencient par les plages de températures et les charges possibles ainsi que leur utilisation possible avec des matériaux d´arbres particuliers.

iglidur® R

Matériau économique, faible usure

iglidur® D

Matériau économique renfermant du silicone


Pour les températures élevées allant jusqu'à +250°C

Vous trouverez ici des spécialistes des températures élevées pour des températures d´emploi en continu allant jusqu´à 250°C (exception : l´iglidur® V400 avec 200°C). L´iglidur® Z a également depuis longtemps une réputation de produit standard avec des taux d´usure extrêmement bas à charges et/ou températures élevées. L´iglidur® V400 apporte une solution dans de nombreux cas spéciaux.

iglidur® V400

Grande résistance aux agents chimiques et aux températures élevées

iglidur® Z

Résistance à l´usure à charges et températures élevées


Résistance élevée aux agents chimiques, températures jusqu´à 200°C

La "famile iglidur® H", qui est presque au même niveau que le groupe précédent en terme de températures, se distingue par une résistance élevée aux agents chimiques et une vaste gamme d´utilisations enmilieu mouillé. L´iglidur® H370 est le spécialiste des applications immergées tandis que l´iglidur® H2 représente la solution économique résistante aux agents pour les grandes séries sans trop de mouvement.

iglidur® H

Le produit standard en milieu mouillé

iglidur® H370

Usure la plus faible en immersion

iglidur® H2

Matériau économique résistant aux agents chimiques


Contact avec les produits alimentaires

iglidur® s´impose partout où un graissage doit impérativement être évité et où les exigences en termes d´hygiène sont ultra strictes. S´il est un domaine qui y correspond, c´est bien celui du traitement et du conditionnement des produits alimentaires. Des matériaux conformes aux exigences du FDA pour des usages très différents en termes d´humidité et de température.

iglidur® A200

Amortit les vibrations, absorbe l´humidité


Domaines d´utilisation particuliers

Ce groupe rassemble les matériaux iglidur® destinés aux cas très particuliers. Vous n´avez pas encore trouvé le palier qui vous convient ? Vous allez le trouver ici. Charges élevées, conductivité électrique, absence de téflon et de silicone ou rotation rapide sous l´eau, il y a un matériau iglidur® pour toutes les applications...

iglidur® Q

Résistant à l´usure à charges élevées

iglidur® UW

Pour les applications en immersion à vitesse de rotation élevée

iglidur® L100


Formes particulières

Matériaux de différentes formes

Palier clips iglidur®

Montage simple grâce à la fente latérale, sans entretien et autolubrifiant, bonne adaptation aux trous matricés.

Exemples d´applications avec des paliers lisses en iglidur® et autres informations




Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG