Propres, résistants et sans entretien : les roulements de la machine de séparation des chaînes de saucisses

Des roulements polymères sans lubrification et sans entretien fonctionnent en continu dans les machines de séparation des chaînes de saucisses.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : palier lisse iglidur, rotules igubal, technique linéaire drylin
  • Exigences : Tous les composants doivent pouvoir être utilisés en combinaison avec de l'acier inoxydable et être exempts de lubrifiants. Ils travaillent au moins cinq jours par semaine à raison de trois équipes par jour. Toutes les zones intérieures et extérieures doivent en outre pouvoir résister durablement à l'humidité et aux produits chimiques de nettoyage.
  • Secteur : industrie alimentaire
  • Succès pour le client : Le constructeur de machines mise sur les paliers lisses et rotules en polymère sans entretien et sans lubrifiant ainsi que sur la technique linéaire d'igus pour l'ensemble de sa gamme d'installations. Ils sont économiques, faciles à monter et s'harmonisent avec l'acier inoxydable.
Séparateur de saucisses en chaîne

Problème

Solution

Figure 1 : Le guide hexagonal est une pièce spéciale spécialement conçue pour la machine à couper les saucisses en chaîne.

Figure 2 : les paliers lisses en polymère sans lubrifiant garantissent un fonctionnement sans faille. Ils s'harmonisent avec le partenaire de friction qu'est l'acier inoxydable.

Figure 3 : des chaînes porte-câbles sont également utilisées pour assurer la sécurité des câbles.

Figure 4 : Guidage linéaire dans la zone du mécanisme d'écartement.

Photo 5 : La saucisse est séparée automatiquement. Dans le domaine du guidage des couteaux, les guides linéaires sans lubrification et les paliers en polymère prouvent leur polyvalence.

Figure 6 : couvercle d'armoire électrique avec paliers lisses en polymère. Ils empêchent notamment les grincements.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique