Jusqu'à 15 tonnes de charge : paliers lisses en polymère dans les machines de perçage de balles

Les paliers lisses standard en polymère sans entretien remplacent les douilles en bronze dans les perceuses de mottes.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Palier lisse polymère en matériau iglidur G
  • Exigences : Absence de lubrifiant et longue durée de vie ; composants robustes pouvant résister à des forces allant jusqu'à 150.000 N ; résistance à une forte humidité et aux variations de température.
  • Secteur : Aménagement paysager et horticulture
  • Succès pour le client : le client n'a plus besoin de fabriquer lui-même à grands frais ni de lubrifier ; iglidur G offre une grande résistance à la pression et à l'usure ; les points de rupture sont complètement évités grâce aux propriétés à la fois robustes et élastiques des paliers.
Arracheuse de mottes

Problème

Solution

Arracheuse de mottes
Arracheuse de mottes
Arracheuse de mottes
Palier lisse en polymère

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique